text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring closed
Versão 2
sem furo
Forma
A
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
40
B=Largura
180
D1
4
F1 N
4150
F2 N
10750
Modo de fixação
soldável
S
1,5
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
Steel or 1.4301 stainless steel.
Tension spring stainless steel.

Version
Steel bright or galvanised.
Stainless steel bright.
Note
Butt type hinges.
Opening angle 270°.

Spring torque:
M(0°): 0.56 Nm / M(90°): 1.1 Nm / M(180°): 1.7 Nm

Form A: without holes
Form B: with holes
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram