text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring closed
Versão 2
com furo
Forma
B
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
40
B=Largura
180
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1 N
4150
F2 N
10750
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
1,5
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.

Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.

Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram