text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring closed
Versão 2
sem furo
Forma
A
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
40
B=Largura
240
D1
4
F1 N
9200
F2 N
20400
Modo de fixação
soldável
S
1,5
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.

Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought