{"product":{"productId":"agid.35839","price":218.62,"name":"Dobradiças piano com mola de aço inoxidável, forma B"},"currency":"EUR"}
- Função de abertura e fechamento automáticos
- Montagem simples
- Confiabilidade na fixação
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Indicação
As dobradiças tipo piano com mola oferecem uma solução de primeira classe para aplicações que requerem uma função de abertura e fechamento automáticos. Fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade, garantem uma excelente durabilidade e resistência à corrosão, tornando-as ideais para ambientes exigentes.
Estas dobradiças perfuradas possuem mecanismo de abertura e fechamento por mola, o que significa que abrem e fecham automaticamente, quando não forem retidas diretamente. Esta função é de fácil utilização para usuários em uma grande variedade de aplicações.
A versão perfurada simplifica a montagem e oferece uma solução de fixação rápida e de confiança. Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano com mola garantem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste.
Estas dobradiças perfuradas possuem mecanismo de abertura e fechamento por mola, o que significa que abrem e fecham automaticamente, quando não forem retidas diretamente. Esta função é de fácil utilização para usuários em uma grande variedade de aplicações.
A versão perfurada simplifica a montagem e oferece uma solução de fixação rápida e de confiança. Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano com mola garantem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.