Dobradiça mecanismo de fixação zinco preto revestido a pó 27868-45252500
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Mecanismo de fixação: podem ser fixadas em qualquer posição por meio da alavanca de aperto
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
- Disponível com ou sem guia de fixação
Unidade de venda
21,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
mecanismo de fixação
Tipo de
produto
dobradiça com função de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
A1=Distância entre furos à esq
25
A2=Distância entre furos à dir
25
A=Comprimento
74
B=Largura
40
F1
N
1500
F2
N
650
Modo de fixação
perfurações de fixação
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
Dobradiça em Zamak. Eixo em aço.
Alavanca de aperto em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Alavanca de aperto em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão
Dobradiça preta revestida a pó.
Eixo zincado.
Alavanca de aperto preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Eixo zincado.
Alavanca de aperto preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Indicação
As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através do engate da alavanca de aperto.
As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.