text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
4 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material

Parte da porta, parte da estrutura e pino aço, aço inoxidável 1.4305, 1.4301 ou 1.4401.

Bucha de retenção PE-LD.

O-ring NBR.

Versão
Parte da porta, parte da estrutura e pino de aço, sem tratamento ou zincado.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Bucha de retenção preta.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 16, 18 ou 20 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 115° ou 120°.
Seção de porta para soldagem.

Forma A: pino da dobradiça preso por bucha.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Tipo de fixação da parte da estrutura: soldável
3) Tipo de fixação da parte da estrutura: aparafusável
4) Versão com pino: sem ranhura
5) Versão com pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
6) Versão com pino: com ranhura incl. O-ring
7) Bucha de retenção
8) Ressalto de solda
9) Reforçado
10) Fixação com parafusos de cabeça escareada M5
11) Entalhe da porta

Outros clientes também compraram