Description
Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material
Parte da porta e parte da estrutura aço ou aço inoxidável 1.4301 ou 1.4305.
Pino de aço, aço inoxidável 1.4301, 1.4305 ou POM.
O-ring NBR.
Versão
Parte da porta de aço, sem tratamento.
Parte da estrutura e pino de aço, zincados.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino de POM, natural.
O-Ring preto.
Parte da estrutura e pino de aço, zincados.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino de POM, natural.
O-Ring preto.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 18, 23 ou 24 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
Forma B: parte da porta soldável à folha da porta
Forma C: parte da porta pode ser soldada à borda da porta
Com condições de instalação restritas, é possível instalar o pino POM de baixo para cima; esse pino é autotravante.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 18, 23 ou 24 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
Forma B: parte da porta soldável à folha da porta
Forma C: parte da porta pode ser soldada à borda da porta
Com condições de instalação restritas, é possível instalar o pino POM de baixo para cima; esse pino é autotravante.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Versão pino: sem ranhura
3) Versão pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
4) Versão pino: com ranhura incl. O-ring
5) Versão pino: autotravante
6) Tipo de fixação parte da porta: parafusável
7) Tipo de fixação parte da porta: soldável
8) Recorte der porta
2) Versão pino: sem ranhura
3) Versão pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
4) Versão pino: com ranhura incl. O-ring
5) Versão pino: autotravante
6) Tipo de fixação parte da porta: parafusável
7) Tipo de fixação parte da porta: soldável
8) Recorte der porta
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.