text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
4 Hits

Description

Material

Peça em Z, peça em U, peça do quadro, pino de dobradiça e pino em aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Peça em Z, peça em U e pino de dobradiça em aço, sem tratamento ou zincado.
Peça do quadro e pino em aço, zincado.
Peça em Z, peça em U, peça do quadro, pino de dobradiça e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças não ficam visíveis para o usuário.
Elas podem ser instaladas tanto à direita quanto à esquerda.
Ajustável horizontalmente.

O ângulo de abertura das dobradiças é de 90° ou 180°.
Montagem
Guia central que evita a inclinação vertical durante a montagem.
Indicação de desenho
1) Peça em Z
2) Peça do quadro
3) Pino de dobradiça
4) Pino
5) Peça em U

Other customers also bought