Dobradiça soldável aço inoxidável A2 27888-02-10300300303
- Soldável
- Padrões de perfuração personalizados
- Pinos desmontáveis
Sales unit
4,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
weldable
Product type
Hinge
Main
material
stainless steel A2
A3=Wing length left
30
A4=Wing length right
30
A=Length
60
B=Width
30
S=Height
3
D
6
F1
N
700
F2
N
1000
H
12
Kind of fastening
weldable
Steel code
1.4301
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Perfil de aço com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Montagem
Por soldagem ou por furos individuais efetuados pelo cliente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.