Dobradiça soldável aço inoxidável A2 27888-02-10300300603
- Soldável
- Padrões de perfuração personalizados
- Pinos desmontáveis
Unidade de venda
5,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
soldável
Tipo de
produto
Dobradiça
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
A3=Comprimento da asa esquerda
30
A4=Comprimento da asa direita
30
A=Comprimento
60
B=Largura
60
S=Altura
3
Chave de aço
1.4301
D
6
F1
N
1000
F2
N
1500
H
12
Modo de fixação
soldável
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Perfil de aço com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Montagem
Por soldagem ou por furos individuais efetuados pelo cliente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.