Dobradiça soldável aço inoxidável A2 27888-02-10800800606
- Soldável
- Padrões de perfuração personalizados
- Pinos desmontáveis
Sales unit
19,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Dobradiça
Versão 1
soldável
Tipo de
produto
Dobradiça
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
A3=Comprimento da asa esquerda
80
A4=Comprimento da asa direita
80
A=Comprimento
160
B=Largura
60
S=Altura
6
Chave de aço
1.4301
D
8
F1
N
5250
F2
N
2300
H
20
Modo de fixação
soldável
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Perfil de aço com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Montagem
Por soldagem ou por furos individuais efetuados pelo cliente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.