text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
A dobradiça de barra com articulação dupla foi desenvolvida para geometrias de abertura complexas. A cinemática de articulação dupla (dois eixos de rotação paralelos) permite movimentar portas ou tampas sobre bordas salientes ou vedações, sem que o material fique empenado.
Material

Corpo básico em aço inoxidável ou alumínio.

Pino em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Alumínio anodizado incolor.
Indicação
O ângulo de abertura é de 180°.
As vedações devem ser encomendadas separadamente.
As dobradiças não possuem furos.

Outros clientes também compraram