{"product":{"productId":"agid.37146","price":72.37,"name":"Dobradiças de barra em aço, internas, com pescoço de ganso e ângulo de abertura de 90°"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico em aço.
Pino em aço inoxidável.
Pino em aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As dobradiças de barra com pescoço de ganso são a solução ideal para aplicações exigentes em chapas, nas quais as dobradiças devem permanecer totalmente ocultas externamente. Devido à sua geometria especial, elas permitem um ângulo de abertura preciso de 90° e garantem um design de superfície limpo e contínuo para a sua carcaça.
Material
Corpo básico em aço.
Pino em aço inoxidável.
Pino em aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Ângulo de abertura de 90°.
Para montagem sobreposta ou interna.
Furos oblongo para melhor ajuste.
As dobradiças são recomendadas para chapas com espessura de até 2 mm.
Para montagem sobreposta ou interna.
Furos oblongo para melhor ajuste.
As dobradiças são recomendadas para chapas com espessura de até 2 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.