Dobradiça de barra - aço inoxidável A2 27877-40-11060050020
- Posicionamento preciso com batente em 65°
- Montagem simples
- Confiabilidade na fixação
Unidade de venda
102,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça de barra
Versão 1
-
Tipo
da forma
com furo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Material
dos componentes
aço inoxidável
A
60
A1
40
B
500
B1
25
B2
76
D
6,5
D1
6
S
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável A2.
Indicação
As dobradiças piano com batente em 65° oferecem uma excelente solução para aplicações que exigem um posicionamento específico. Fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade, garantem uma excelente durabilidade e resistência à corrosão, tornando-as ideais para ambientes exigentes.
Estas dobradiças perfuradas simplificam a instalação e oferecem uma solução de fixação rápida e de confiança. O batente de 65° permite definir a posição das dobradiças, fator muito importante para as aplicações que exigem uma abertura ou uma inclinação específicas.
Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano garantem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste. Elas oferecem uma solução de fixação estável e segura para uma grande variedade de projetos, cumprindo com os requisitos mais rigorosos.
Estas dobradiças perfuradas simplificam a instalação e oferecem uma solução de fixação rápida e de confiança. O batente de 65° permite definir a posição das dobradiças, fator muito importante para as aplicações que exigem uma abertura ou uma inclinação específicas.
Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano garantem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste. Elas oferecem uma solução de fixação estável e segura para uma grande variedade de projetos, cumprindo com os requisitos mais rigorosos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.