text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Capa de cobertura
Versão 1
para dobradiça
Versão 2
para perfis de alumínio
Material do corpo básico
plástico
Superfície Corpo básico
cunhada
Cor do corpo básico
alumínio branco
D=Diâmetro
6,15
H=Altura
6
D1
10
H1
5
UNSPSC Code
31161524
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
Plástico.
Versão
Cor: alumínio branco semelhante ao RAL 9006.
Indicação
Capas de cobertura para metades de dobradiça internas 27869-05 e metades de dobradiça externas 27869-06.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought