text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
Dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
A1=Distância entre furos à esq
18
A2=Distância entre furos à dir
18
A3=Comprimento da asa esquerda
31,5
A4=Comprimento da asa direita
31,5
A=Comprimento
63
B=Largura
60
D=Diâmetro
15,3
H=Altura
16,6
B1
36
Chave de aço
1.4401
D1
M8
F1 N
9000
F2 N
1500
L
14,5
Modo de fixação
parafusos de fixação
S
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4401.
Indicação
Dobradiças para portas internas.As dobradiças podem ser colocadas do lado direito e do lado esquerdo.
Devido ao pino de dobradiça soldado em ambos os lados, as dobradiças são protegidas contra a destruição.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram