text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça
Versão 1
para perfis de alumínio
Versão 2
finned
Tipo de produto
interno
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
A1=Distância entre furos à esq
27,5
A2=Distância entre furos à dir
27,5
A3=Comprimento da asa esquerda
43
A4=Comprimento da asa direita
43
A=Comprimento
86
B=Largura
84
BN=Para ranhura
8
D=Diâmetro
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
D1
14,2
F1 N
200
F2 N
200
Modo de fixação
perfurações de fixação
N
8
S
3,8
Tipo
B & I
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
Dobradiça em alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Capas de cobertura em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Versão
Dobradiça anodizada.
Superfície do eixo sem tratamento.
Capa de cobertura em alumínio branco.
Indicação
Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, removíveis.
As dobradiças podem ser montadas do lado direito e do lado esquerdo.
Rotação de 360°.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Conjunto de montagem:
2x parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991 / ISO 10642.
2x porcas deslizantes giratórias com barra tipo I.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought