Dobradiça para perfis de alumínio alumínio anodizado 27869-86841
- Rotação de 360°
Sales unit
14,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
for aluminium profiles
Version 2
finned
Form definition
with mounting set
Product type
internal
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
A1=Hole spacing left
27,5
A2=hole spacing right
27,5
A3=Wing length left
43
A4=Wing length right
43
A=Length
86
B=Width
84
BN=For slot
8
D=diameter
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
D1
14,2
F1
N
200
F2
N
200
Kind of fastening
fastening holes
N
8
S
3,8
Type
I
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
Dobradiça em alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Capas de cobertura em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço inoxidável.
Capas de cobertura em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Versão
Dobradiça anodizada.
Superfície do eixo sem tratamento.
Capa de cobertura em alumínio branco.
Superfície do eixo sem tratamento.
Capa de cobertura em alumínio branco.
Indicação
Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, removíveis.
As dobradiças podem ser montadas do lado direito e do lado esquerdo.
Rotação de 360°.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Conjunto de montagem:
2x parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991 / ISO 10642.
2x porcas deslizantes giratórias com barra tipo I.
As dobradiças podem ser montadas do lado direito e do lado esquerdo.
Rotação de 360°.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Conjunto de montagem:
2x parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN 7991 / ISO 10642.
2x porcas deslizantes giratórias com barra tipo I.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.