text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
Dobradiça
Material do corpo básico
zinco
Cor do corpo básico
banhado a cromo
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Distância entre furos à esq
28
A2=Distância entre furos à dir
28
A3=Comprimento da asa esquerda
38
A4=Comprimento da asa direita
38
A=Comprimento
76
B=Largura
50
S=Espessura
6
B1
30
D1
M6
F1 N
3650
F2 N
900
H
11,5
L
12
Modo de fixação
parafusos de fixação
Ângulo de abertura
270°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Dobradiça de Zamak.
Eixos de aço inoxidável.
Parafusos de fixação de aço.
Versão
Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação
Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram