text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
zinc
Main colour
black
Component material
stainless steel
A1=Hole spacing left
28
A2=hole spacing right
28
A3=Wing length left
38
A4=Wing length right
38
A=Length
76
B=Width
50
S=Thickness
6
B1
30
D1
M6
F1 N
3650
F2 N
900
H
11,5
Kind of fastening
fastening screws
L
12
Opening angle
270°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Dobradiça de Zamak.
Eixos de aço inoxidável.
Parafusos de fixação de aço.
Versão
Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação
Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought