text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Dobradiça em Zamak.
Eixo de aço inoxidável.
Versão
Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.

*Pontos com furos na parte inferior, os quais podem ser perfurados, caso necessário.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642 (07175).

Outros clientes também compraram