{"product":{"productId":"agid.25237","price":27.16,"name":"Dobradiças de aço inoxidável removíveis, versão direita"},"currency":"EUR"}
Material
Dobradiça em aço inoxidável 1.4401.
Eixo em aço inoxidável 1.4104.
Versão
peça altamente polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Dobradiça em aço inoxidável 1.4401.
Eixo em aço inoxidável 1.4104.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
Dobradiça para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, removível. Eixo fechado lateralmente. Parafusos embutidos, por isso, depósito mínimo de sujeira.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.