Dobradiça aparafusável aço inoxidável A4 polido acetinado 27876-01-06884617
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4571, oferece elevada resistência à corrosão
- Versão: polida acetinada
- altura regulável em ±4 mm
Unidade de venda
120,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
aparafusável
Versão 2
regulável
Tipo de
produto
Dobradiça
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A4
Superfície
Corpo básico
polido acetinado
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Distância entre furos à esq
17
A2=Distância entre furos à dir
46
A3=Comprimento da asa esquerda
26
A4=Comprimento da asa direita
88
A=Comprimento
114
B=Largura
100
B2
80
B3
10
Chave de aço
1.4571
D1
6,3
D2
8
H
28
H1
6
Modo de fixação
perfurações de fixação
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4571.
Versão
polido acetinado.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento externo para portas internas, altura até ±4 mm, ajustável por meio de pino roscado. A adição
de titânio em aço inoxidável 1.4571 aumenta a resistência à corrosão. O ângulo de abertura é no máx. 180°.
de titânio em aço inoxidável 1.4571 aumenta a resistência à corrosão. O ângulo de abertura é no máx. 180°.
Indicação de desenho
1) Pino roscado M4, DIN 916
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.