text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Manípulo de PA.
Espaçador de PA.
Pino de aço.
Versão
Manípulo verde.
Espaçador na cor preta.
Pino zincado.
Indicação
As dobradiças de pinos com manípulo de mola são adequadas para portas internas. Elas não são visíveis para o usuário.
As dobradiças podem ser instaladas tanto do lado direito como esquerdo.
O ângulo de abertura corresponde a 120°.

As portas podem ser montadas e desmontadas de forma simples, graças ao pino de mola.

As dobradiças de pino podem ser utilizadas também como pino de travamento.
Montagem
1. A montagem ocorre sem ferramenta, por meio da compressão do pino de travamento no manípulo.
2. Desmontagem da porta.
3. Porta montada.
4. Informação: através do rebaixamento do furo de montagem, a medida da folga entre dois componentes pode ser ajustada. A área de fixação (S) permanece entre 0-4 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram