text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com furo de fixação
Tipo de produto
Dobradiça
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
A1=Distância entre furos à esq
10
A2=Distância entre furos à dir
10
A3=Comprimento da asa esquerda
16
A4=Comprimento da asa direita
16
A=Comprimento
32
B=Largura
32
B2
20
D1
4,5
D2
3
D3
7
F1 N
1440
F2 N
490
H
7
Modo de fixação
perfurações de fixação
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Eixo zincado.
Indicação
Dobradiça com furo de fixação para parafuso de cabeça escareada DIN 7991/UNI 5933.


Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram