text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
Dobradiça
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço inoxidável
Chave de aço
1.4404
A1=Distância entre furos à esq
12,5
A2=Distância entre furos à dir
12,5
A3=Comprimento da asa esquerda
20
A4=Comprimento da asa direita
20
A=Comprimento
40
B=Largura
40
S=Espessura
5
B1
25
D1
5,3
F1 N
3860
F2 N
2030
H
9,5
Modo de fixação
perfurações de fixação
UNSPSC Code
31161524
Ângulo de abertura
270°
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
Termoplástico de alto desempenho reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço inoxidável 1.4305.
Eixo em aço inoxidável 1.4404.

Versão
Dobradiça na cor preta.
Eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores de carga informados correspondem à carga de ruptura das dobradiças, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os valores de referência informados são apenas para fins informativos e não constituem garantia legal de características.

Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.

Diversos materiais aos quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
07175 Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642.
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07300-01 Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought