Dobradiça termoplástico preto 27849-060500504
- Resistente à corrosão
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Eixo em aço inoxidável
Unidade de venda
4,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Tipo de
produto
Dobradiça
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
Chave
de aço
1.4404
A1=Distância entre furos à esq
15
A2=Distância entre furos à dir
15
A3=Comprimento da asa esquerda
25
A4=Comprimento da asa direita
25
A=Comprimento
50
B=Largura
50
S=Espessura
6
B1
30
D1
6,4
F1
N
5530
F2
N
2270
H
12
Modo de fixação
perfurações de fixação
UNSPSC Code
31161524
Ângulo de abertura
270°
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
Termoplástico de alto desempenho reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço inoxidável 1.4305.
Eixo em aço inoxidável 1.4404.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Eixo com superfície sem tratamento.
Eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores de carga informados correspondem à carga de ruptura das dobradiças, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os valores de referência informados são apenas para fins informativos e não constituem garantia legal de características.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Diversos materiais aos quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Diversos materiais aos quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
07175 Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642.
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07300-01 Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável.
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07300-01 Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.