Hinge lift-off thermoplastic black 27850-1301823
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Eixo em aço inoxidável
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Pode ser aparafusada em todos os tipos de superfícies
- Sob consulta: com guia de fixação (saliência) para as ranhuras de perfis de alumínio
Sales unit
4,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
lift-off
Version 2
left
Product type
hinge lift-off
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
A1=Hole spacing left
17,5
A2=hole spacing right
22,5
A3=Wing length left
29,5
A4=Wing length right
38,5
A=Length
68
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
800
F2
N
350
H
9
Kind of fastening
fastening holes
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
Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Sob consulta, todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guias de fixação (tipo nariz) para ranhuras de perfis de alumínio (tamanhos de ranhuras 6, 8 e 10). Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra torção e aumentam a capacidade de suporte de carga.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.