Dobradiça pendurável termoplástico preto 27850-1603320
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Eixo em aço inoxidável
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Pode ser aparafusada em todos os tipos de superfícies
- Sob consulta: com guia de fixação (saliência) para as ranhuras de perfis de alumínio
Unidade de venda
4,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
pendurável
Versão 2
à esquerda
Tipo de
produto
dobradiça pendurável
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Distância entre furos à esq
32,5
A2=Distância entre furos à dir
20
A3=Comprimento da asa esquerda
57,5
A4=Comprimento da asa direita
35,5
A=Comprimento
93
B=Largura
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
700
F2
N
400
H
9
Modo de fixação
perfurações de fixação
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
Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Sob consulta, todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guias de fixação (tipo nariz) para ranhuras de perfis de alumínio (tamanhos de ranhuras 6, 8 e 10). Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra torção e aumentam a capacidade de suporte de carga.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.