Dobradiça aço inoxidável A4 polido acetinado 27875-90-06382828
- Unem dois componentes rígidos, tornando-os móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4401.
- Versão: polida acetinada
- Adequada para desgaste extremo
Unidade de venda
23,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Tipo de
produto
Dobradiça
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A4
Superfície
Corpo básico
polido acetinado
A1=Distância entre furos à esq
28
A2=Distância entre furos à dir
28
A3=Comprimento da asa esquerda
38
A4=Comprimento da asa direita
38
A=Comprimento
76
B=Largura
50
B2
30
B3
10
Chave de aço
1.4401
D1
6,5
D2
6
F2
N
5000
H
6
H1
11,5
Modo de fixação
perfurações de fixação
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
polido acetinado.
Indicação
Dobradiças para extremo desgaste.
Pode ser utilizada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura 270°.
Fixação por parafusos de cabeça escareada, por ex., que cumpram com a norma DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Pode ser utilizada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura 270°.
Fixação por parafusos de cabeça escareada, por ex., que cumpram com a norma DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.