text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça quadrada
Versão 1
com escareado
Versão 2
versão longa
Tipo de produto
dobradiça quadrada
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
revestido a pó
Cor do corpo básico
preto
A=Comprimento
51
B=Largura
85
A1
12
A2
36
B1
61
D
10,2
D para parafuso
M6
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
Modo de fixação
perfurações de fixação
T1
8
T2
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Zamak.
Versão
zincado, com acabamento cromado brilhante ou revestido a pó em preto.
Indicação
Dobradiças quadradas para aplicação externa em portas. Função universal: podem ser instaladas com abertura esquerda ou direita.
Ângulo de abertura 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram