text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Dobradiça quadrada
Versão 1
com escareado
Versão 2
versão longa
Tipo de produto
dobradiça quadrada
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
zincada
A=Comprimento
51
B=Largura
85
A1
12
A2
36
B1
61
D
10,2
D para parafuso
M6
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
Modo de fixação
perfurações de fixação
T1
8
T2
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Zamak.
Versão
zincado, com acabamento cromado brilhante ou revestido a pó em preto.
Indicação
Dobradiças quadradas para aplicação externa em portas. Função universal: podem ser instaladas com abertura esquerda ou direita.
Ângulo de abertura 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram