text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Eixo
Versão 1
para dobradiça
Versão 2
para perfis de alumínio
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro
6
L=Comprimento
50
Chave de aço
1.4301
D1
10
L1
1
UNSPSC Code
31161524
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
Aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Eixos para metades de dobradiça internas 27869-05 e metades de dobradiça externas 27869-06.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought