text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Metade da dobradiça
Versão 1
para perfis de alumínio
Tipo de produto
externa
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
A1=Distância entre furos à esq
20,2
A3=Comprimento da asa esquerda
37,7
D=Diâmetro
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1 N
100
F2 N
150
Modo de fixação
perfurações de fixação
Quantidade de furos
2
S
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Metades de dobradiça para elementos planos e perfis em alumínio.
Metades de dobradiça podem ser montadas individualmente.
Rotação de 360°.

Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991 / ISO 10642.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Eixo 27869-15.
Capa de cobertura 27869-20.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram