Hinge half for aluminium profiles aluminium anodised 27869-05-42502
- Montagem individual das dobradiças
- Rotação de 360°
Sales unit
4,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge half
Version 1
for aluminium profiles
Product type
internal
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
A1=Hole spacing left
25
A3=Wing length left
42
D=diameter
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1
N
100
F2
N
150
Kind of fastening
fastening holes
No. of
holes
2
S
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Metades de dobradiça para elementos planos e perfis em alumínio.
Metades de dobradiça podem ser montadas individualmente.
Rotação de 360°.
Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991 / ISO 10642.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Metades de dobradiça podem ser montadas individualmente.
Rotação de 360°.
Fixação com parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991 / ISO 10642.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Eixo 27869-15.
Capa de cobertura 27869-20.
Capa de cobertura 27869-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.