Elemento de regulagem de altura com arruela esférica de compensação aço inoxidável 27706-07121
- Alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção
- Posicionamento exato na montagem de superfícies de apoio inclinadas
- Ângulo de inclinação até 4°
- Contraporca para fixação de uma regulagem predefinida
Sales unit
101,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling element
Version 1
with spherical levelling washer
Main
material
stainless steel
D2=Outside diameter
45
D=internal diameter
13,5
D1
M30x1,5
F
kN
84
F1
kN
54,82
H
max.
48
H
min.
41
Locknut
with locknut
M
2
N
5
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M12
ΔH
7
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
O elemento de ajuste de altura com arruela esférica de compensação e contraporca se utiliza em montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios
07460 Arruelas esféricas de compensação.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.