text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de regulagem de altura
Versão 1
com arruela esférica de compensação
Material do corpo básico
aço inoxidável
D2=Diâmetro externo
80
D=Diâmetro interno
26
Contraporca
com contraporca
D1
M60x2
F kN
323
F1 kN
195,3
H máx.
79
H mín.
67
M
3
N
7
UNSPSC Code
31162800
para parafuso
M24
ΔH
12
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
The spherical washer levelling set with locknut is used to mount and align motors, aggregates, drive units and production lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting on sloping surfaces of up to 4°. The locknut secures a prescribed setting.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
07460 Spherical levelling washers.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram