text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de regulagem de altura
Versão 1
com arruela esférica de compensação
Material do corpo básico
aço temperado
D2=Diâmetro externo
80
D=Diâmetro interno
26
Contraporca
com contraporca
D1
M60x2
F kN
495
F1 kN
322
H máx.
144
H mín.
105
M
3
N
7
UNSPSC Code
31162800
para parafuso
M24
ΔH
39
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
O elemento de ajuste de altura com arruela esférica de compensação e contraporca se utiliza em montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado.
Eles se caracterizam pelo seu grande deslocamento de 10 mm até 39 mm.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios
07460 Arruelas esféricas de compensação.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought