Elemento de regulagem de altura com arruela esférica de compensação aço temperado 27707-5030
- Alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção
- Posicionamento exato na montagem de superfícies de apoio inclinadas
- Ângulo de inclinação até 4°
- Grande curso de regulagem de 15 mm a 50 mm
Unidade de venda
158,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de regulagem de altura
Versão 1
com arruela esférica de compensação
Material
do corpo
básico
aço temperado
D2=Diâmetro externo
80
D=Diâmetro interno
33
Contraporca
sem contraporca
D1
M60x2
F
kN
495
F1
kN
218
H
máx.
144
H
mín.
94
M
3
N
7
UNSPSC Code
31162800
para
parafuso
M30
ΔH
50
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos para regulagem de altura com arruela esférica de compensação são utilizados na montagem e no alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°.
Eles se caracterizam pelo seu grande deslocamento de 15 mm até 50 mm.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Eles se caracterizam pelo seu grande deslocamento de 15 mm até 50 mm.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios
07460 Arruelas esféricas de compensação.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.