text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de regulagem de altura
Versão 1
Padrão
Material do corpo básico
aço temperado
D2=Diâmetro externo
58
D=Diâmetro interno
22
Contraporca
sem contraporca
D1
M40x1,5
F kN
210
F1 kN
90
H máx.
86
H mín.
54
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31161510
para parafuso
M20
ΔH
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos de regulagem de altura são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. Eles se caracterizam pelo seu grande deslocamento de 15 mm até 40 mm. Outros tamanhos podem ser obtidos sob consulta.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram