Foot height-adjustable QT steel galvanised and passivated 27709-03212
- Adequado para cargas pesadas, suporte seguro, apoio exato e ajuste preciso da altura
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de esteiras transportadoras, construção de equipamentos e construção de contêineres
- Alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção
- Grande curso de regulagem de 15 mm a 40 mm
Unidade de venda
59,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Foot
Version 1
height-adjustable
Version 2
Standard
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
D2=Outside diameter
58
D=internal diameter
13,5
D1
M40x1,5
D3
45
F
kN
210
H
max.
96
H
min.
64
Locknut
without locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M12
ΔH
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço 1.7225.
Versão
Electro zinc-plated and passivated.
Note
Levelling sets are used wherever heavy systems, machines or equipment need to be placed and levelled. They are characterised by a wide adjustment range of 15 mm to 40 mm.
The static load F applies after deduction of the force applied by the fastening screw.
The static load F applies after deduction of the force applied by the fastening screw.
On request
Other sizes.
Stainless steel A1 or A4 levelling sets.
Stainless steel A1 or A4 levelling sets.
Accessory
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.