Garfo com pino e clipe de mola aço de usinagem fácil peça zincada e passivada 27620-03508
- Transmissão de força estática
- Tecnologia de fechamento simples
- Versão: rosca direita e esquerda
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
3,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis
Version 1
with snap-in pin
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71752
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
Component
material
steel
D2=Thread
M3,5
A
8
B
4
D1
4
D3
8
G
8
L1
21
L2
16
L3
6
L5
15
L6
10
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Garfo e pino em aço de corte rápido,
mola em aço mola.
mola em aço mola.
Versão
peça zincada e passivada.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.