Clevis with snap-in pin free-cutting steel galvanised and passivated 27620-2040
- Transmissão de força estática
- Tecnologia de fechamento simples
- Versão: rosca direita e esquerda
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
20,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo
Versão 1
com pino e clipe de mola
Versão 2
Rosca direita
DIN
DIN 71752
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
peça zincada e passivada
Material
dos componentes
aço
D2=Rosca
M20
A
40
B
20
D1
20
D3
34
G
40
L1
105
L2
80
L3
30
L5
71,5
L6
45
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Garfo e pino em aço de corte rápido,
mola em aço mola.
mola em aço mola.
Versão
peça zincada e passivada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.