text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Garfo
Versão 1
Rosca macho
Versão 2
rosca esquerda
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D2=Rosca
M6
A
12
A1
12
B
6
Chave de aço
1.4305
D1
6
F
0,5
G
12
L1
44
L2
37
L3
20
L4
15
R
0,8
UNSPSC Code
27112302
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram