text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Garfo
Versão 1
Rosca macho
Versão 2
rosca esquerda
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D2=Rosca
M14
A
27
A1
27
B
14
Chave de aço
1.4305
D1
14
F
1
G
28
L1
94
L2
78
L3
40
L4
35
R
1,2
UNSPSC Code
27112302
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
Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram