Pino com furo de contra-pino aço inoxidável 27621-03-110245
- Adequado para forquilhas DIN 71752
- Fixado com arruela de pressão conforme a norma DIN 6799
- Em combinação com o garfo apropriada, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
Unidade de venda
2,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino
Versão 1
com furo de contra-pino
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
10
A
24,5
D3
14
D4
3,2
K
2
L
29
UNSPSC Code
27112301
Z1
2
Z2
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pino com furo para cupilhas para garfos DIN 71752.
O travamento ocorre por meio de uma cupilha.
A cupilha serve como elemento de fixação para o pino.
Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
O travamento ocorre por meio de uma cupilha.
A cupilha serve como elemento de fixação para o pino.
Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.