Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os pés niveladores articulados são montados a partir de um fuso roscado e um prato. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer prato (esfera 10). A altura total do pé nivelador articulado é calculada somando o comprimento do fuso roscado + a altura da parte sextavada + 12,5 mm.
(Altura total do pé nivelador articulado = L + L1 + 12,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem apresentar uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.
(Altura total do pé nivelador articulado = L + L1 + 12,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem apresentar uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.
Acessórios
27799-90 Prato para pés niveladores articulados em plástico, esfera 10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.