Ferragem angular aço inoxidável 27657-108161
- Acessórios para molas a gás
- Versão: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
14,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ferragem angular
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D=Diâmetro da esfera
8
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D1
5,3
L
11
L1
5
R
10
Resistência
N
1200
T
2
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.