Base com furo passante aço amarelo RAL 1007 pintado 27793-04-1110013
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Possibilidade de ancoragem fixa no piso
- Adequado para cargas elevadas
- Especialmente para máquinas CNC, robôs, automação
Unidade de venda
15,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Versão 1
com furo passante
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
pintado
Cor
do corpo
básico
amarelo RAL 1007
D1=Diâmetro interno
13
D=Diâmetro da base
100
H=Altura
18
Capacidade
de carga
máx. kN
60
D2
21,5
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
Aço.
Versão
pintado de amarelo ou preto fosfatizado.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma placa e um parafuso banjo.
O parafuso banjo apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
A capacidade máxima de carga estática pode ser obtida nos parafusos banjo.
O parafuso banjo apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
A capacidade máxima de carga estática pode ser obtida nos parafusos banjo.
Sob consulta
Outras dimensões.
Acessórios
Parafuso banjo 27793-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.