Base com furo passante aço amarelo RAL 1007 pintado 27793-04-1112022
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Possibilidade de ancoragem fixa no piso
- Adequado para cargas elevadas
- Especialmente para máquinas CNC, robôs, automação
Sales unit
24,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Base
Versão 1
com furo passante
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
pintado
Main
colour
daffodil yellow RAL 1007
D1=Internal diameter
22
D=plate diameter
120
H=Height
25
D2
35
Load rating
max. kN
90
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
Aço.
Versão
pintado de amarelo ou preto fosfatizado.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma placa e um parafuso banjo.
O parafuso banjo apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
A capacidade máxima de carga estática pode ser obtida nos parafusos banjo.
O parafuso banjo apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
A capacidade máxima de carga estática pode ser obtida nos parafusos banjo.
Sob consulta
Outras dimensões.
Acessórios
Parafuso banjo 27793-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.